176-3226: CONJ EIXO DE COMANDO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-3226: CONJ EIXO DE COMANDO

    Número de Peça : 176-3226
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo de Comando da Bomba de Óleo

    Descrição:

    • Os eixos de comando são componentes importantes das bombas de óleo que promovem a circulação do óleo do motor para os rolamentos giratórios, os pistões e os eixos-comando dos motores


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 83,9
    • Comprimento (mm): 330,2
    • Largura (mm): 83,9
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    TH48-E70 3512C 3512B 3512E TH48-E80 CX48-P2300 3512 2016 G3512 3516B 3516

    wheel-type loader
    994

    petroleum products
    TH48-E70 3512C 3512B 3512E TH48-E80 CX48-P2300 3512 2016 G3512 3516B 3516

    engine - industrial
    3516 3512 SPT343 SPS343 3512C 3512E 3512B G3512B SPF743 SPF343C G3512 SPF343

    excavator
    5230

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793B, 785, 797B, 785G, 777D, 785C, 784B, 785B, 784C, 789B, 785D, 793C, 797