176-3692: AS ELO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-3692: AS ELO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 176-3692
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Elo das Buchas Giratórias

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A Esteira de Buchas Giratórias aumenta a vida útil da bucha, eliminando a necessidade de virar a bucha ou de qualquer manutenção entre as trocas de esteiras.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 37
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type loader
    963C