176-4871: AS ELO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-4871: AS ELO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 176-4871
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 46
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,6299
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,8
    exc
    312B, 314D CR 314D LCR 312D L 314E LCR 312E L 312C, 314C 312D2 GC 312D, 313D2, 312C L 312D2 L 312B L 312D2, 312E, 314E CR