176-6998: IMPULSOR-BOMBA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-6998: IMPULSOR-BOMBA

    Número de Peça : 176-6998
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Impulsor da Bomba de Água Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 147,3
    • Comprimento (pol): 5,8
    • Largura (mm): 147,3
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12 C-10

    motor grader
    140H, 160H, 143H, 163H, 14H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 C-10 CPT372 3196 SBF214

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    95E, 75E, MTC845, MT845, 65E, 85E, MT835, MT865, MTC835, MTC865, MT855, MTC855

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C C-12

    petroleum products
    C15 TH48-E80 C18

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B II 345B L 345B, 365B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F