176-7000: GP BOMBA DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-7000: GP BOMBA DE ÁGUA

    Número de Peça : 176-7000
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • Nossas bombas de água foram projetadas para suportar a carga cíclica da velocidade de comando e os recursos geométricos exclusivos reduzem o risco de cavitação causada por bloqueios de ar temporários no sistema de arrefecimento. Cada um dos componentes das bombas de água - rolamentos, eixos, rotores - funcionam juntos como um sistema para ajudar a otimizar a eficiência e a vida útil das bombas de água.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,32
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,32
    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C 3196

    excavator
    365B, 365B L 345B II 345B L

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E