176-7124: ROLAMENTO - ESFERA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-7124: ROLAMENTO - ESFERA

    Número de Peça : 176-7124
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wktl
    VT30 P315 VT60 VT40 MP15 MP40 P360 S340 MP30 S385C S340B VHS-30/3 MP20 S320 VHS-70 VHS-70/3 VHS-50/3 VHS-30 S385B VT50 VHS-40 VHS-60/3 S390 S325B S365C P325 S325 VHS-60 S365B S305 VHS-60/4 VHS-70/4 VHS-50 S320B VHS-10 VHS-40/3 P335 S365