176-8234: Abraçadeira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    176-8234: Abraçadeira

    Número de Peça : 176-8234
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira de Parafuso em "T

    Abraçadeiras Cat® são um dispositivo projetado para reter de maneira segura duas peças juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Máximo Efetivo (pol): 5,16
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (pol): 5,16
    • Largura da Abraçadeira (pol): 0,75
    • Material: SST
    mineração
    6015B

    produtos de mineração grandes
    6015B

    compactadores
    836K, 826K, 825K, 836KLRC

    tratores de rodas
    844K, 844KLRC, 834K, 824K

    caminhões fora-de-estrada
    777G, 775GOEM, 773G, 775G, 777GOEM, 773GOEM

    caminhões articulados
    740B, 740, 740EJ, 735, 730CEJ, 730EJ, 730C2EJ, 735B, 740CEJ, 740BEJ, 740OEM, 725C2, 730C, 725, 730, 725C, 735OEM, 725OEM, 745C, 730OEM, 735C, 730C2, 740DEJ, 745DLRC, 745D

    pás-carregadeiras de esteiras
    963D, 953D

    tratores de esteiras
    D5RLGP, D11T, D6NLGP, D6NXL, D5RXL, D11TCD, D10T2, D10T2LRC

    carregadeiras
    950M, 993K, 950K, 990KLRC, 982M, 990K, 950L, 993KLRC, 962K, 962M, 980M, 988K, 962MZ, 988KLRC, 950MZ, 962L

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R2900G