177-0847: CABEÇA DIANTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    177-0847: CABEÇA DIANTEIRA

    Número de Peça : 177-0847
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Cabeça Frontal do Martelo Cat®

    Descrição:
    A Cabeça Frontal apoia todo o conjunto do martelo e aloja a ferramenta de trabalho.

    Atributos:
    As Cabeças Frontais do Martelo Cat® são isoladas por uma camisa de suspensão em peça única que amortece a vibração e o ruído. Um nível de dBa mais baixo permite que o martelo seja usado em áreas urbanas e outras áreas com restrição aos níveis de ruído.

    Aplicação Recomendada:
    Os Martelos Cat são usados em minicarregadeiras, retroescavadeiras e escavadeiras de todos os tamanhos em aplicações de demolição, construção, pedreiras e quebra em produção.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 299,72
    • Altura (pol): 11,8
    • Comprimento (mm): 744,22
    • Comprimento (pol): 29,3
    • Largura (mm): 299,72
    work tool
    H160S 115 H140S 130 H120CS 120, 160 140, H130S H120S H180S H195 H115S