177-4122: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    177-4122: Selo

    Número de Peça : 177-4122
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 140
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    telehandler
    TH215, TH210

    wheel tractor scrapers
    621H, 621HOEM, 627H, 623H

    skid steer loaders
    272DXHP, 262C2, 272D 272C 246C 256C 262C

    off highway trucks
    793C, 795FAC, 797F, 785D, 785C, 793FAC, 793D, 789D, 797FXQ, 793FCMD, 785DOEM, 797B, 793F, 797, 793FOEM, 789DXQ, 795FXQ, 789C, 784C, 793FXQ

    wheel loaders
    993K, IT28G, 994H, 992KLRC, 992K, 988H, 928G, 994F, 993KLRC, 990H

    wheel dozers
    854KLRC, 834H, 844H, 854K

    compactors
    836K, 836KLRC, 836H, 816K

    multi terrain loaders
    287C2, 287C 277C 289C 299DXHP, 297C 299D 279C 289C2, 277C2, 279C2, 299C

    large mining products
    6015B