177-9045: ADAPTADOR DO VENTILADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    177-9045: ADAPTADOR DO VENTILADOR

    Número de Peça : 177-9045
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador do Ventilador do Radiador

    Descrição:

    • Os adaptadores do ventilador são componentes importantes dos radiadores que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 205,74
    • Altura (pol): 8,1
    • Comprimento (mm): 266,7
    • Comprimento (pol): 10,5
    • Largura (mm): 205,74
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.