177-9953: Grupo de Alternador-Carregamento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    177-9953: Grupo de Alternador-Carregamento

    Número de Peça : 177-9953
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alternador Reforçado de 24 Volts, 80 A

    Descrição:
    Os alternadores fornecem energia elétrica para o funcionamento de acessórios elétricos.  Os Alternadores Cat® estão divididos em duas categorias: tipo escova e sem escova.

    Atributos:
    •     Reguladores de tensão eletrônica embutidos
    •     Sistema de arrefecimento de alta eficiência
    •     Alternadores de projeto sem escova contam com tolerâncias a entreferro menores e vedação superior para vida útil mais longa em ambientes empoeirados, sujos.

    Opção Reman disponível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Escova/Sem Escova: Sem escova, Sem escova
    • Marítimo Aprovado: 0, Não
    • Número de Polos: 16, 16
    • Saída Nominal (A): 80, 80
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Suporte: SAE J180, SAE J180
    rrss
    RM-350B

    com
    826C, 816F II 825C, 815B, 815F II

    whex
    W345B II

    emp
    MD5125

    fp
    533, 543, TK381, TK380, TK370, 322C, TK371

    it
    IT28G, IT62H

    ap
    AP-755

    wtl
    924G, 950H, 980H, 962H, 924GZ, 928G, 966F, 966F II 966E, 966D, 930G, 980G, 994F

    exc
    322C FM 385C FS 385C, 330D FM 365B, 330C FM 345B L 385B, 390D L 385C L 320D FM 325D FM 365B II 325C FM 330C, 320C FM 365B L 345B, 345B II 324D FM 320D, 374D L 330D, 365C 330D MH 325D FM LL 385C L MH 5090B, 330C L 325D MH 320D FM RR 324D FM LL 320C, 345B II MH 365C L MH 365C L 330C LN 390D

    petr
    TH35-C15I CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 CX31-C13I

    ttt
    D9R, D8L, D8R D10R, D9N

    ieng
    C18 C13 C15 C9 C27

    wtt
    824C, 814F II

    off highway trucks
    797B

    tskd
    517 527

    mg
    12H NA 135H, 12H, 140G, 120H, 140M, 120H NA 135H NA 160H, 14L 160M, 140H, 12M

    wheel loaders
    994H

    oht
    797

    epg
    C18