178-0615: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-0615: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 178-0615
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 152
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 5,98
    • Diâmetro do Flange (mm): 175
    • Diâmetro do Flange (pol): 6,89
    • Tamanho do Parafuso (mm): M12
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,4724
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    • Tombamento da Esteira (mm): 155,6
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,13
    track-type tractor
    D4G, D3G