178-3893: HASTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-3893: HASTE

    Número de Peça : 178-3893
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Haste Hidráulica com Rolamento de Olhal

    Descrição:
    Uma haste hidráulica conecta um cilindro hidráulico ao componente da máquina que faz o trabalho.


    Atributos:
    A maioria das Hastes Hidráulicas Cat® é endurecida e cromada por indução para resistência superior a arranhões e entalhes. Além disso, a maioria das hastes hidráulicas Cat® também apresentam uma junta de olhal soldada por inércia para oferecer máxima durabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    As Hastes de Cilindro Hidráulico Cat® foram projetadas para aplicações específicas de cilindro hidráulico.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    bhl
    420E 430F 432D, 416C, 428F2, 436C, 420F2 444F, 426C, 444E, 442E, 420F 442D, 430D, 434E, 420D, 430E 416F 432F, 424D, 430F2 432E, 432F2, 428C, 444F2, 438C

    backhoe loaders
    416FST, 430FST

    it
    IT28G, IT14G, IT14G2

    wheel loaders
    914K

    wktl


    tmh
    TH103, TH83, TH330B, TH560B, TH82, TH62, TH220B, TH460B, TH63

    wtl
    910M 908H 930H, 910K 906M 907H 924G, 924H, 924K 907H2 907M 918M 930G, 924GZ, 906H2 908M 924HZ, 908H2 906K 907K 908K 914K 928HZ, 906H 928G, 914G2, 914M 930K