178-6537: JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-6537: JUNTA

    Número de Peça : 178-6537
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta do Alojamento Frontal

    Descrição:

    • As juntas vedam duas superfícies conjugadas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Largura (mm): 177,8
    • Largura Total - (mm): 0
    excavator
    320D FM 320D L 320C FM 314D CR 323D L 320D RR 320D LRR 320C, 320D, 315D L 313D, 311C 312C, 314C 321D LCR 312C L 314D LCR 318C, 312D L 319D LN 311D LRR 319D L 320C L 323D LN