178-6635: EIXO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-6635: EIXO

    Número de Peça : 178-6635
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da bomba de água

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 182,9
    • Comprimento (pol): 7,2
    • Largura (mm): 40,6
    excavator
    320D LRR 323D L 318C, 312D, 320D GC 320D, 312C, 323D SA 321D LCR 320C, 312D L 314D LCR 320D FM 312C L 320C FM 318D L 323D S 314C 323D LN 315D L 319D L 319D LN 319D 321C 311D LRR 320D RR 313D, 320D L 319C