178-7879: Selo-Arruela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-7879: Selo-Arruela

    Número de Peça : 178-7879
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro Externo (pol): 0,44
    • Diâmetro Interno (pol): 0,23
    • Espessura do Aço (pol): 0,07
    • Material: FKM - Fluoroelastômero / Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    3500
    G3516H

    marine products
    3516B 3508B 3512E 3516E 3512B 3512C

    wheel tractor-scraper
    621K, 627K, 621K OEM

    wheel tractor scrapers
    623K, 621KOEM

    engine - generator set
    G3516H CG137-12 3516B CG137-08 G3520H 3512B 3516C G3512H G3516C XQG400

    motor grader
    14M3, 18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980M, 982M

    engine - industrial
    C13 3516B G3608 G3612 G3512H CG137-08 CG137-12 G3616 G3606 C280-16 G3606B SG137-08

    articulated dump truck
    730C2, 730C, 730C2 EJ

    track excavators
    349FL

    underground mining loaders
    R1600G, R1700G

    load, haul, dump
    R1700G, R1700K

    petroleum products
    TH48-E70 3516B 3516C TH55-E70 3512C TH55

    excavator
    349F L 352F, 352F XE VG 352F-VG 352FMHPU 349F LXE 352F OEM 349F

    wheel loaders
    980L