178-9603: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    178-9603: PINO

    Número de Peça : 178-9603
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino Retentor


    Atributos:
    Pino de 3,5" (88,9 mm) de Diâmetro x 400 mm de comprimento com dois furos de 1,26" (32,05 mm) perfurados.


    Aplicação Recomendada:
    Para uso com determinados grupos de ríper em Tratores D10

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 400
    • Comprimento (pol): 15,75
    • Diâmetro (mm): 83
    • Diâmetro (pol): 3,27
    track-type tractor
    D10T2, D10T, D10R