179-0126: PINO - ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-0126: PINO - ESTEIRA

    Número de Peça : 179-0126
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Selada e Lubrificada

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5H, D6N LGP D6K2 XL D6N D5R XL D6M D6K2, D5R2 D5R LGP D6K2 LGP D6N XL D6K D5H XL D6K XL D6K LGP D6N OEM

    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    953K

    track-type skidder
    517