179-1492: CONJ ROLETE ROL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-1492: CONJ ROLETE ROL

    Número de Peça : 179-1492
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 217
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 180
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,1
    • Diâmetro do Eixo (mm): 74,9
    • Diâmetro do Flange (mm): 217
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,5
    • Largura do Material Rodante (mm): 420
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.