179-3168: CAMISA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-3168: CAMISA

    Número de Peça : 179-3168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As camisas do cilindro são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • As tolerâncias de fabricação precisas asseguram diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta em blocos de motor Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 25,5
    • Comprimento (pol): 20,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.