• \
  • Home
  • 179-3211: RESERVATÓRIO DO ÓLEO
179-3211: RESERVATÓRIO DO ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-3211: RESERVATÓRIO DO ÓLEO

    Número de Peça : 179-3211
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Reservatório do Óleo

    Descrição:

    • Os reservatórios do óleo retêm o óleo lubrificante para o cárter

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 17,5
    • Comprimento (pol): 42
    exc
    375, 375 L 5080

    com
    836G, 836K, 836H

    petr
    C15 C18 CX31-P600 CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81 CX31-C15I

    cold
    PM-200, PM-201

    ieng
    C18 C-16 C15

    wts
    637E, 637K, 657E, 631K, 631G, 631E, 657G, 637G, 633E II

    wtt
    834K, 834H, 834G

    uat
    AD45B, AD55

    wheel dozers
    834K

    wtl
    988G, 988K, 988H, 988 XE 988K XE