179-7599: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-7599: CONJ TUBO

    Número de Peça : 179-7599
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (mm): 1.117,6
    • Comprimento (pol): 44
    • Largura (mm): 83,82
    excavator
    312D, 312C L 312D L 314E LCR 311C 314D CR 313D, 314D LCR 314E CR 311D LRR 312F, 314F CR 312C