179-9667: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    179-9667: Anel

    Número de Peça : 179-9667
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4
    • Descrição do Material: Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
    • Diâmetro Interno (mm): 131,9
    • Largura da Seção Transversal (mm): 7,9
    • Material: Plástico - Tecido Laminado Fenólico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMHW, 325CFMST, 324DFMGF, 325CFMHW, 325DFMGF

    track feller bunchers
    5522, 522B, 5412, 2590, TK752, 552, 541, 521B, 551

    wheel loaders
    950M, 950K, 980K

    wheel excavators
    M322CMH, M318F, M322C, M315D, MH3024, M322D, M316F, M322D2, M316D, M322DMH, M315C, M325CMH, M325DMH, M322F, M317D2, M324D2MH, M316C, M323F MH3026

    track excavators
    320BL, 323DLN, 323DL, 322CL, 330DMH, 329DL, 320B, 325DL, 320D2, 320BLN, 322CLN, 324DL, 324DLNOEM, 345CLVG, 320CLN, 385BL, 325DLOEM, 322BLN, 320C, 323DSA, 329DLOEM, 330CL, 322C, 329DLN, 325DLN, 320CL, 385CL, 365BLU, 320CS, 320CLRR, 320D, 320CU, 325C, 320DL, 330DL, 325CCR, 329EOEM, 320BS, 324DLN, 325CL, 345BIIL, 340FUHD, 340F, 345C, 365CL, 365B, 322BL, 323DS, 330CMH, 325CLN, 336DOEM