180-1300: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-1300: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"

    Número de Peça : 180-1300
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Feixe Alto de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Feixe Alto
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical -- Sem suporte de montagem
    wheel tractor scrapers
    633E

    off highway trucks
    777FOEM, 797, MT5300DAC, MT4400DAC, 773FOEM, 773F, 797FXQ, 793FAC, 777F, 797F, 775F, 793FCMD, 793C, 793F, 793D, 795FXQ, 785DOEM, 797B, 793FOEM, 789D, 794AC, 793FXQ, 789DXQ, 785D, 795FAC, 773E2LRC

    motor graders
    12HNA, 16H, 143H, 163H, 140HNA, 120HNA, 135HNA, 160HNA, 14H

    articulated trucks
    D350E, D400EII, D350EII, D300E