180-2687: ELO - ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-2687: ELO - ESTEIRA

    Número de Peça : 180-2687
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Mestre (Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos mestres da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e eliminam a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 16,2
    • Tamanho do Parafuso (pol): 16,2
    • Tombamento da Esteira (mm): 171,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,8
    excavator
    312D, 312B