180-4362: Selo-Retangular
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-4362: Selo-Retangular

    Número de Peça : 180-4362
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo retangular

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3,4
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro Interno (mm): 44,7
    • Diâmetro Interno (pol): 1,76
    • Largura da Seção Transversal (mm): 5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    pipelayers
    PL72

    track-type tractor
    D6R II D7R XR D6T, D6T LGP D6R III D7R LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6R, D6R XL D7R, D6R LGP D6R STD D6T XW PAT D6T XL PAT D6TXW, D7RXR, D6RII, D6RIIIXL, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6RIIXW, D6RIIXL, D6RIII, D6TXL, D6TLGP, D6RIIIXW, D6TXWVP, D6TLGPOEM, D7RLGP, D6R2, D6RLGP, D6TXLVP, D6RXL, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6VP D6, D6TXEXLVP D6RIIILGP, D6-20VP

    track type tractors
    D6R II D7R XR D6T, D6T LGP D6R III D7R LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6R, D6R XL D7R, D6R LGP D6R STD D6T XW PAT D6T XL PAT D6TXW, D7RXR, D6RII, D6RIIIXL, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6RIIXW, D6RIIXL, D6RIII, D6TXL, D6TLGP, D6RIIIXW, D6TXWVP, D6TLGPOEM, D7RLGP, D6R2, D6RLGP, D6TXLVP, D6RXL, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6VP D6, D6TXEXLVP D6RIIILGP, D6-20VP