180-5161: POLIA DO VIRABREQUIM
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    180-5161: POLIA DO VIRABREQUIM

    SKU:180-5161
    $ 1,00

    Polia do Virabrequim

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • As polias do virabrequim transmitem energia mecânica e torque por meio do sistema de polias para os acessórios adicionais

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Comprimento (mm): 210,8
    • Largura (mm): 210,8
    • Altura (mm): 203,2
    • Altura (pol): 0
    • Descrição do Material: 0