180-7109: Anel-Retenção
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-7109: Anel-Retenção

    Número de Peça : 180-7109
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Retenção

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Diâmetro Interno (pol): 0,91
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    exc
    375, 325B L 325D MH 345C, M325D L MH 320B FM LL 365B L 365B, 365B II 345C MH 330D MH 330C L 330C MH 325C, 385C L MH M325D MH 345B II 345B II MH 320B LL 330B L 345B, 365C L MH 375 L

    whex
    M325C MH W345B II M325B W330B W345C MH M330D

    mh
    M325D MH M325D L MH