180-7341: GP BOMBA - INJ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-7341: GP BOMBA - INJ

    Número de Peça : 180-7341
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba Hidráulica da Unidade Injetora

    Descrição:

    • As bombas hidráulicas das unidades injetoras enviam combustível para os cilindros

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 203,2
    • Altura (pol): 8
    • Comprimento (mm): 330,2
    • Comprimento (pol): 13
    • Largura (mm): 330,2
    track-type tractor
    D5N D6N

    pipelayer
    561N

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    wheel-type loader
    938G II 962G II 950G II

    track-type loader
    953C, 963C

    engine - industrial
    3126B SPP101