180-7350: PINO PISTÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-7350: PINO PISTÃO

    Número de Peça : 180-7350
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino do Pistão

    Descrição:

    • Os pinos são componentes importantes dos pistões, que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (pol): 6,1
    marine products
    3412D C32 C18

    pipelayer
    583T, PL83, 587T, PL87

    wheel tractor-scraper
    623B, 657B, 631E, 627G, 633D, 657G, 621E, 657E, 623F, 637E, 623E, 627F, 621B, 651B, 637D, 631G, 621F, 633E II 623G, 627E, 621G, 637G, 631D

    engine - generator set
    C32 C15 I6 C18 C13GENSET C15

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    990H, 992K, 980H, 988H, 986H, 980G, 993K, 990K

    engine - industrial
    C27 C18 C15 C32

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    expanded mining products
    6040 FS 6040, 6030, MD6290, 6018, 6015 FS 6015

    engine - truck
    C15 C-18 C18

    off-highway truck
    777G, 775F, 772, 777D, 777F, 773F, 770, 770G

    cold planer
    PM-200, PM-201

    load, haul, dump
    R2900G

    generator
    SR5 XQP500 SR4B

    track-type tractor
    D8T, D10R, D11R, D9T, D10N, D10T, D8R D11T

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 824K, 854K, 824C, 844H, 834H

    petroleum products
    TH48-E70 C15 C32 CX31-P600 CX35-P800 C27 C18 TH35-E81 TH48-E80 CX35-C18I TH35-C15T TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    385C, 365C 374D L 365C L 390D L 390D, 385C L MH 385C FS 365C L MH 385C L

    earthmoving compactor
    826H, 825C, 826C, 825K, 836H, 826K, 825H