180-9872: KIT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    180-9872: KIT

    Número de Peça : 180-9872
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Selos de Cilindro Hidráulico

    Descrição:
    Os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os selos necessários para selar novamente de maneira completa um cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® contêm selos Cat® originais, sendo que muitos possuem materiais proprietários e projetos patenteados para fornecer um conjunto de compressão superior e aplicações mais amplas de temperatura. Todos são adequados para suas aplicações e ajudam a garantir o melhor desempenho e vida útil longa. Além disso, como os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® fornecem todos os selos necessários para uma vedação completa, os clientes adquirem uma solução rápida para reparos urgentes. Isso garante disponibilidade e produtividade máximas.


    Aplicação Recomendada:
    A aplicação do Kit de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® é específica para um número de peça de grupo de cilindros e incorpora os aprimoramentos de engenharia mais recentes.

    bhl
    430F 436C, 442E, 420F2 424D, 420D, 416F 432E, 420F 420E 444F, 430D, 442D, 426C, 430E 444E, 444F2, 432D, 432F, 416C, 428F2, 432F2, 430F2 434E, 438C, 428C

    it
    IT28G, IT14G, IT14G2

    wktl


    tmh
    TH82, TH103, TH560B, TH460B, TH330B, TH62, TH63, TH220B, TH83

    wtl
    908M 907H 910M 907M 924G, 914M 924HZ, 924K 910K 918M 914G2, 907K 928HZ, 930G, 930H, 924H, 908H 924GZ, 906H 914K 930K 906H2 908K 907H2 906K 906M 908H2 928G