183-1458: CONJ VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-1458: CONJ VÁLVULA

    Número de Peça : 183-1458
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula da Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • As válvulas são componentes importantes das bombas de transferência do combustível que transferem o combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização
    9:21 16/2/2015

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,72
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (mm): 307,34
    • Comprimento (pol): 12,1
    • Largura (mm): 45,72
    excavator
    312C