183-2091: KIT DE SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-2091: KIT DE SELO

    Número de Peça : 183-2091
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Selos de Cilindro Hidráulico

    Descrição:
    Os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os selos necessários para selar novamente de maneira completa um cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® contêm selos Cat® originais, sendo que muitos possuem materiais proprietários e projetos patenteados para fornecer um conjunto de compressão superior e aplicações mais amplas de temperatura. Todos são adequados para suas aplicações e ajudam a garantir o melhor desempenho e vida útil longa. Além disso, como os Kits de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® fornecem todos os selos necessários para uma vedação completa, os clientes adquirem uma solução rápida para reparos urgentes. Isso garante disponibilidade e produtividade máximas.


    Aplicação Recomendada:
    A aplicação do Kit de Selos de Cilindro Hidráulico Cat® é específica para um número de peça de grupo de cilindros e incorpora os aprimoramentos de engenharia mais recentes.

    wheel loaders
    950GII, 938GII, 950G, 972GII, 962GII, 962H, 962G, 966GII, 966H, 938H, 972H, 928HZ, 928GZ, 950H, IT62H, 950K, IT62G, IT38H, IT38G, 962K, 938G