183-2880: CONJ DE ROLETE-BR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-2880: CONJ DE ROLETE-BR

    Número de Peça : 183-2880
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 180
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,09
    • Diâmetro do Flange (mm): 217
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,54
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    excavator
    336E L 330C