183-4017: KIT RODA - GUIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-4017: KIT RODA - GUIA

    Número de Peça : 183-4017
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Banda Central, Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.


    Atributos:

    • As rodas-guia da banda central correm sobre as buchas e não sobre os trilhos do elo da esteira. Elas são usadas exclusivamente em Esteiras de Buchas Giratórias e SystemOne™ em que as buchas giram.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 702
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 618
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 24,33
    • Diâmetro do Eixo (mm): 58
    • Diâmetro do Flange (mm): 702
    • Diâmetro do Flange (pol): 27,64
    • Largura do Material Rodante (mm): 405
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.