183-5296: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-5296: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 183-5296
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão


    Atributos:
    Os cabeçotes de cilindro Cat® são:

    • Totalmente usinados para os rígidos padrões e tolerâncias de projeto da Caterpillar. Isso garante que não ocorram vazamentos por causa de um ajuste perfeito de todos os componentes do cabeçote de cilindro e superfícies conjugadas. Isso oferece o máximo de confiabilidade e vida útil longa.
    • Limpos. Os processos de fundição podem deixar para trás areia para liga dentro dos cabeçotes de cilindro, o que poderá contaminar perigosamente o motor ou evitar o resfriamento adequado durante a operação.
    • Desenvolvidos para serem usados com guias e/ou inserções de válvulas padrão: a disponibilidade de vários tamanhos de guias e inserções oferece o máximo em reutilização e reparo do cabeçote de cilindro.
    • Projetados para serem remanufaturados. A cara camada inferior de fundição do cabeçote pode ser usinada para remover pequenos danos e ainda ter outro ciclo de vida útil.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 323,85
    • Altura (pol): 12,75
    • Comprimento (mm): 1.231,9
    • Comprimento (pol): 48,5
    • Largura (mm): 406,4
    wheel tractor-scraper
    623G, 621G

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    3456 3406E

    wheel-type loader
    980G II 980G, 988G

    engine - industrial
    3456 3406E C-16 C-15

    articulated dump truck
    D400E II 735, 740, D350E II

    engine - truck
    3406E C-15 C16 C-18 C18 C-16

    challenger
    MTC865, MT845, MT835, MTC845, MTC855, MTC835, MT865, MT855

    track-type tractor
    D8R D8R II

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824G II 834G, 824G

    excavator
    385B

    earthmoving compactor
    825G II 826G, 836G, 826G II