183-5296: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-5296: GP DE CABEÇOTE DO CILINDRO

    Número de Peça : 183-5296
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Cabeçote de Cilindro

    Descrição:

    • Os cabeçotes de cilindro estão localizados na parte superior do bloco do motor fechando a parte superior do cilindro e formando a câmara de combustão


    Atributos:
    Os cabeçotes de cilindro Cat® são:

    • Totalmente usinados para os rígidos padrões e tolerâncias de projeto da Caterpillar. Isso garante que não ocorram vazamentos por causa de um ajuste perfeito de todos os componentes do cabeçote de cilindro e superfícies conjugadas. Isso oferece o máximo de confiabilidade e vida útil longa.
    • Limpos. Os processos de fundição podem deixar para trás areia para liga dentro dos cabeçotes de cilindro, o que poderá contaminar perigosamente o motor ou evitar o resfriamento adequado durante a operação.
    • Desenvolvidos para serem usados com guias e/ou inserções de válvulas padrão: a disponibilidade de vários tamanhos de guias e inserções oferece o máximo em reutilização e reparo do cabeçote de cilindro.
    • Projetados para serem remanufaturados. A cara camada inferior de fundição do cabeçote pode ser usinada para remover pequenos danos e ainda ter outro ciclo de vida útil.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 12,75
    • Comprimento (pol): 48,5
    earthmoving compactor
    825G II 836G 826G 826G II

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980G II 988G 980G

    challenger
    MT835 MT865 MT845 MTC835 MTC855 MTC865 MTC845 MT855

    engine - truck
    C18 C-18 C-15 3406E C-16 C16

    engine - generator set
    3406E 3456

    wheel dozer
    834G 824G II 824G

    underground articulated truck
    AD30 AD55

    excavator
    5090B 385B

    engine - industrial
    3406E C-16 3456 C-15

    wheel tractor-scraper
    623G 627G 621G

    articulated dump truck
    735 740 D350E II D400E II

    track-type tractor
    D8R II D8R

    load, haul, dump
    R2900 R2900G