183-5708: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    183-5708: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 183-5708
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis retentores Controlados por OD (Outside Diameter, Diâmetro Externo) são usados em aplicações de vedação nas quais o diâmetro externo do selo é a dimensão crítica.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Anéis retentores Controlados por OD são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat, inclusive acoplamentos e adaptadores ORFS (O-Ring Face Seal, Selo do Anel Retentor Facial) e STOR (Straight Thread O-Ring, Anel Retentor de Rosca Reta).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Externo (mm): 94,5
    • Diâmetro Externo (pol): 3,72
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    telehandler
    TH82, TH103, TH83, TH63, TH62

    oem solutions
    777G, CAT WDS

    off-highway truck
    785D, 777G