187-6580: Suporte-Isolação
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    187-6580: Suporte-Isolação

    SKU:187-6580
    $ 1,00

    Suporte de Isolação

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído.)

    Montagens de Plataforma contam com um flange integrado e uma luva interna para permitir acessórios facilmente parafusados. A montagem é instalada por meio de um diâmetro interno central e é fixada com 2 ou 4 parafusos de flange.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Plataforma costumam ser usadas para dar suporte a cargas estáticas na direção axial, e uma arruela de diâmetro externo grande pode ser usada para limitar a cilindrada.

    Aplicações:
    Montagens de Plataforma são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat e funcionam bem em conexões envolvendo a chapa de metal, como painéis elétricos / caixas, arrefecedores e componentes HVAC.

    • Distância Entre os Furos do Flange (pol): 6
    • Altura Total ou Comprimento da Luva (pol): 2,25
    • Altura Total ou Comprimento da Luva (mm): 57,2
    • Distância Entre os Furos do Flange (mm): 108
    • Diâmetro Interno da Luva ou Rosca (mm): 17,4
    • Tipo de Suporte: Plataforma - Montagem de 2 Furos
    • Diâmetro Interno da Luva ou Rosca (pol): 0,69