187-7331: Suporte-Borracha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    187-7331: Suporte-Borracha

    Número de Peça : 187-7331
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Montagens de Duas Peças são extremamente versáteis e estão disponíveis em projetos simétricos (duas montagens) e assimétricos (montagem mais coxim). Elas são instaladas em um diâmetro interno em uma placa de suporte, além de parafusadas em uma luva central, que pode estar presa ou solta.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Duas Peças são ajustadas de maneira fina para a aplicação específica por meio de um composto de borracha e uma geometria de projeto. As montagens costumam ser pré-comprimidas para oferecer uma vida útil de serviço mais longa.

    Aplicações:
    As montagens de duas peças são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, inclusive motores, transmissões, sistemas pós-tratamento, componentes eletrônicos, cabines e sistemas HVAC, componentes hidráulicos e estruturas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Suporte (pol): 0,72
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 2
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 1,35
    • Diâmetro Interno (pol): 0,79
    • Espessura da Cabeça (pol): 0,53
    • Luva Colada: Sim
    • Tipo de Montagem: 0
    • Tipo de Parafuso: 0
    • Tipo de Suporte: Duas Peças - Simétricas
    7 to 9 liter
    C9

    pipelayer
    PL61

    wheel-type loader
    966H, 950 GC 962H, 972G II 966G II 972H, 950M, 962K, 962M, 966M, 966K, 966K XE 950L, 962L, 950K, 972M, 950H, 982M, 986H, 962 986K, 972M XE 966M XE 972K, 972G, 966G, 980M, 980K HLG

    engine - industrial
    C32 C11 C7 C9 C13 3126B C-9

    10 to 13 liter
    C11

    track loaders
    963K, 953D, 963

    track type tractors
    D6K2XL, D6KLGP, D6KXLARMY, D6K2LGP

    compactors
    826K, 825K

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D6K2 LGP D6K LGP D6K2, D6K XL D6K2 XL D6K

    track-type loader
    973D, 953K, 973, 973C, 963K

    petroleum products
    TH31-C9I C9 TH35-E81 CX31-C13I C11 CX31-C9I TH31-C9P C13 TH31-E61 CX31-P600 CX31-C11I C7 CX35-P800 TH48-E70 TH35-C11I

    wheel dozer
    824K

    wheel loaders
    962H, 986K, 950H, 966H, 980M, 962M, 972G, 962K, 972K, 972M, 950K, 982M, 966K, 986H, 966G, 950M, 972H, IT62H, 966M, 980L, 972GII, 966MXE, 966GII, 972MXE, 972L, 966L, 962MZ, 966KXE, 980KOEM

    wheel dozers
    824K