187-9023: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    187-9023: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 187-9023
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    wheel-type loader
    924GZ, 924HZ, 938K 930K 924H, 924G, 966G, 972G II 924K 966G II 990K, 972G

    wheel dozer
    844K

    articulated dump truck
    730, 725

    off-highway truck
    772G, 770G