188-4640: RESERVATÓRIO DO ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-4640: RESERVATÓRIO DO ÓLEO

    Número de Peça : 188-4640
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Reservatório do Óleo

    Descrição:

    • Os reservatórios do óleo retêm o óleo lubrificante para as necessidades de lubrificação do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 381
    • Altura (pol): 15
    • Comprimento (mm): 1.460,50
    • Comprimento (pol): 57,5
    • Largura (mm): 558,8
    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    engine - generator set
    C27 C32

    wheel-type loader
    990H, 990 II 990

    wheel dozer
    844, 844H

    petroleum products
    C27 C32

    engine - industrial
    C27 C32

    off-highway truck
    773F, 775F