188-4885: PINO - GET
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-4885: PINO - GET

    Número de Peça : 188-4885
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino com Cabeça


    Atributos:
    Comprimento Total de 200 mm, Altura da Cabeça de 26 mm, com orifício recolhido de 16 mm


    Aplicação Recomendada:
    Determinados Protetores de Barra Lateral de Caçamba de Escavadeira 5130.
    Para uso com Anel, peça nº 168-0887

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 200
    • Comprimento (pol): 7,87
    • Diâmetro (mm): 32
    • Diâmetro (pol): 1,26
    excavator
    5130