188-5251: ELO-DIR-CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5251: ELO-DIR-CLA

    Número de Peça : 188-5251
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Fechada e Lubrificada Classic™ (Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.


    Atributos:

    • A Esteira Fechada e Lubrificada Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 19,3
    • Tamanho do Parafuso (pol): 19,3
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.