188-5257: TQ RL GP - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5257: TQ RL GP - CLA

    Número de Peça : 188-5257
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira Classic™

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolete da Esteira
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 222
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,74
    • Diâmetro do Flange (mm): 255
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,04
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.