188-5270: S ESTEIRA - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5270: S ESTEIRA - CLA

    Número de Peça : 188-5270
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira Classic™ (Serviço Moderado, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.
    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Sapata da Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 460
    • Largura da Sapata (pol): 18,1
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.