188-5383: S ESTEIRA - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5383: S ESTEIRA - CLA

    Número de Peça : 188-5383
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira Classic™ (Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Sapata de Esteira (Garra Dupla)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 533
    • Largura da Sapata (pol): 21
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.