188-5590: Grupos e Revestimento de Rolete do Transportador Uc Classic
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5590: Grupos e Revestimento de Rolete do Transportador Uc Classic

    Número de Peça : 188-5590
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Transportador™ Classic

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolete Transportador (Forjado)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 47,6
    • Altura (pol): 1,9
    • Comprimento (mm): 47,6
    • Comprimento (pol): 1,874
    • Diâmetro (mm): 104, 476
    • Diâmetro (pol): 1,9
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 188
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,4
    • Diâmetro do Eixo (mm): 47,6
    • Diâmetro do Eixo (pol): 2
    • Diâmetro do Flange (mm): 216
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,5
    • Largura do Material Rodante (mm): 47,6
    track-type tractor
    D6D, 5 D6G SR 141 D6G2 LGP 6 D6G, 143 140, D6G2 XL 6A D6E 6S

    track-type loader
    977

    forest products
    227

    excavator
    225B, 225, 231D