188-5600: Grupos e Revestimento de Rolete do Transportador Uc Classic
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5600: Grupos e Revestimento de Rolete do Transportador Uc Classic

    Número de Peça : 188-5600
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Transportador™ Classic

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Rolete Transportador (Forjado)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 57,2
    • Altura (pol): 2,3
    • Comprimento (mm): 57,2
    • Comprimento (pol): 2,252
    • Diâmetro (mm): 117, 572
    • Diâmetro (pol): 2,3
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 191
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,52
    • Diâmetro do Eixo (mm): 57,2
    • Diâmetro do Eixo (pol): 2
    • Diâmetro do Flange (mm): 220
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,66
    • Largura do Material Rodante (mm): 57,2
    track-type tractor
    D7R II 7SU 7U D7R LGP 7S D7H, D7G2 D7G, D7R, D7E, 7 57H D7R XR 7A D7F

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    973C

    excavator
    235D