188-5603: TQ SAPATA - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    188-5603: TQ SAPATA - CLA

    Número de Peça : 188-5603
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira Classic™ (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

     


    Atributos:

    • A Esteira Cat® Classic™ oferece soluções de material rodante completas com o compromisso de ajudar você a gerenciar os custos de operação e propriedade do equipamento que está envelhecendo. Essa alternativa econômica para equipamentos Cat mais antigos vem com a confiabilidade do nome Cat e tem o suporte da garantia Caterpillar.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

     

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 4-Mar
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.